Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891086

A rack-re felszerelt, menedzselt Ethernet switch megfelel az IEC 61850-3 és IEEE 1613 szabványoknak. 8 db RJ45-ös porttal rendelkezik 10/100 MBit/s sebességre, 16 ST SM-LWL porttal 100 MBit/s sebességre, valamint 4 Gigabites comboporttal (10/100/1000 MBit/s RJ45-ös csatlakozás; a 1000 MBit/s LWL-csatlakozás 1000 MBit/s SFP-modult igényel).

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61850 szerinti hálózati felépítés
IEEE 1613