Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IBS RT 24 AIO 4/2-T - I/O modul
2753009

INTERBUS-RT analóg be-/kimeneti modul, 4 bemenet, 24 V DC, 2- vagy 3-vezetékes csatlakozás, 2 kimenet, 24 V DC, 2-vezetékes csatlakozás, IP20 védettség, csatlakozókészlet nélkül

Termékrészletek







Kompatibilis termékek