Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IB ST ZF 24 BAI 8/I - I/O modul
2721235

INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 8 bemenet, 0-tól 10 V-ig, 0-tól 5 V-ig, 0-tól 25 V-ig, 0-tól 50 V-ig, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat rugós csatlakozással és modulelektronikával

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
8 analóg árambemenet
Standard jeltípusok (feszültség és áram)
Hőmérséklet-érzékelő modulok