INTERBUS-ST Standard-Analog bemeneti modulok
Az INTERBUS-Analog bemeneti modulok széles termékpalettája optimális termékkínálatot nyújt a legkülönfélébb alkalmazási esetekre.
Az összes elterjedt, feszültség- vagy áramjelet szolgáltató kereskedelmi analóg standard szenzor érzékelhető. Az INTERBUS-Analog bemeneti modul jellemzői:
- magasfokú mérési pontosság,
- a mért értékek nagyon gyors feldolgozása,
- nagyon jó zavar- és azonos ütemű csillapítás
- konstans feszültségforrás passzív szenzorok csatlakoztatásához
.
Ezen túlmenően egy csokornyi intézkedésnek köszönhetően extrém ipari környezeti behatások között is biztosított a nagyfokú üzembiztonság. Az integrált biztosító felszerelések mellett ide sorolható pl.
- a processzor Watchdog-felügyelete, vagy
- a tápfeszültség felügyelete, és mindenek előtt az elektromágneses összeférhetőség érdekében hozott átfogó intézkedések, mint pl. egy új árnyékolási koncepció.
Így minden bemenet esetében külön árnyékolás-csatlakozási lehetőség nyílik anélkül, hogy még külső csatlakozásokra is szükség lenne. A védőfölddel való kapcsolat automatikusan létrejön a modul kalapsínre történő rápattintásakor.
Természetesen az INTERBUS-ST összes előnyös kezelési jellemzője, mint pl. a többvezetős csatlakoztatási technika vagy a dugaszolható modulelektronika is rendelkezésére áll. .
IB ST 24 BAI 8/I
-
I/O modul
2721028
INTERBUS-ST-Analog bemeneti modul, 8 bemenet, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 40 mA, 0 ... 60 mA, IP20-as védettség, részei: kapocsrész csavaros csatlakozással és modulelektronika
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
8 analóg árambemenet
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Hőmérséklet-érzékelő modulok
Standard jeltípusok (feszültség és áram)