INTERBUS-ST analóg bemeneti modulok
Az INTERBUS-Analog bemeneti modulok széles termékpalettája optimális termékkínálatot nyújt a legkülönfélébb alkalmazási esetekre.
Az összes elterjedt, feszültség- vagy áramjelet szolgáltató kereskedelmi analóg standard szenzor érzékelhető. Az INTERBUS-Analog bemeneti modul jellemzői:
- magasfokú mérési pontosság,
- a mért értékek nagyon gyors feldolgozása,
- nagyon jó zavar- és azonos ütemű csillapítás
- konstans feszültségforrás passzív szenzorok csatlakoztatásához.
Ezen túlmenően egy csokornyi intézkedésnek köszönhetően extrém ipari környezeti behatások között is biztosított a nagyfokú üzembiztonság. Az integrált biztosító felszerelések mellett ide sorolható pl.
- a processzor Watchdog-felügyelete, vagy
- a tápfeszültség felügyelete, és mindenek előtt az elektromágneses összeférhetőség érdekében hozott átfogó intézkedések, mint pl. egy
új árnyékolási koncepció.
Így minden bemenet esetében külön árnyékolás-csatlakozási lehetőség nyílik anélkül, hogy még külső csatlakozásokra is szükség lenne. A védőfölddel való kapcsolat automatikusan létrejön a modul kalapsínre történő rápattintásakor.
Természetesen az INTERBUS-ST összes előnyös kezelési jellemzője, mint pl. a többvezetékes csatlakozás vagy a dugaszolható modulelektronika is rendelkezésére áll.
IB ST 24 BAI 2/SF
-
I/O modul
2722771
INTERBUS-ST analóg bemeneti modul, 2 bemenet, 0-tól 20 mA-ig, 4-től 20 mA-ig, 0-tól 10 V-ig, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Standard jeltípusok (feszültség és áram)
Hőmérséklet-érzékelő modulok