Az IP67 védettségű készülékházban lévő analóg kimeneti modulok analóg aktoroknak az INTERBUS-hoz történő csatlakoztatását teszik lehetővé M12-es dugaszok segítségével.
Ezek az analóg modulok olyan csatornával rendelkeznek, amelyek vagy áram ( 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ), vagy feszültség (10 V ) kiadására képesek egy 12-bites raszterben.
Az összes analóg aktor csatlakoztatása a kereskedelemben kapható M12-es dugóval, az INTERBUS-Loop 2-é pedig QUICKON gyorscsatlakozóval történik.
IB L2 BOX AO 1/2/U M12
-
I/O modul
2731940
Analóg kimeneti modul, 1 analóg kimenet, -10 - +10 V, 2-vezetékes csatlakozás, IP65/67 védettség