IB L2 BOX 24 PWR IN DI 4/4 M12 - I/O modul
2732392

Betápláló modul, 4 digitális bemenet, 24 V DC, 4-vezetékes csatlakozás, betáplálási lehetőség további feszültségellátáshoz, IP65/67 védettség

Termékrészletek







Kompatibilis termékek