A modul egy Axioline P I/O modul, amely a moduláris Axioline P I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline P lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline P buszcsatolóhoz továbbítsa. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz. A modul működés közben cserélhető (hot swap), és feszültség alatt eltávolítható. A modul négy HART-készülék csatlakoztatását teszi lehetővé. A HART-képes analóg I/O kimeneti modul a terepi sorkapcsokhoz menő vagy onnan érkező analóg kimeneti és HART adatokat kezel, és ezeket az információkat Axioline F lokális buszon keresztül a buszcsatolóhoz továbbítja.
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
Analóg modul
1087082
Axioline P, Analóg kimeneti modul, Analóg kimenetek: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, HART funkciók, gyújtószikramentes, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és dugasszal
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Engedély azonosítója: 2021122316114727UKCA-EX
Engedély azonosítója: UL22UKEX2508XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
4 analóg kimeneti oldalról táplált vezérlőjel HART-hoz
Áramtartomány: 4 mA ... 20 mA és 0 mA ... 20 mA
Ciklikus hozzáférés a PV, SV, TV, QV változókhoz és a hurokáramhoz
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)
Gyújtószikramentes analóg bemenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé