RAD-80211-XDB - Hozzáférési pont
2990011

WLAN Access Point, 24 V DC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, kliens adapter, Bridge; Antenna Diversity; WiFi compliant; webalapú menedzsment; 802.11i, kalapsínre szerelhető, antenna nélkül

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Manipuláció- és lehallgatásbiztos
Nagy teljesítmény és megbízhatóság
Nagy hatótávolság
Jól integrálható automatizálási rendszerekbe