VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7
-
Homlokadapter
2322731
VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel SMATIC S7-300-hoz, 2 x 8 csatorna csatlakoztatható
Termékrészletek
Terméktípus | Homlokadapter |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
Szigetelés | Funkciószigetelés |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Üzemi feszültség (AC) | ≤ 25 V AC |
Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Áram (áganként) | ≤ 1 A |
Áram (csatlakozásonként) | ≤ 8 A (Betáplálás külön feszültségellátáson keresztül) |
Áram (Összegáram bájtonként) | ≤ 2 A (áthidalt külön feszültségellátással történő betáplálás esetén) |
Levegő- és kúszóutak | |
Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV |
Támogatott vezérlő SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Megfelelő I/O kártya | 6ES7321-1BH50-0AA0 |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7335-7HG01-0AB0 | |
6ES7338-4BC01-0AB0 | |
6ES7350-1AH03-0AE0 | |
6ES7351-1AH01-0AE0 | |
6ES7352-1AH02-0AE0 | |
6ES7353-1AH01-0AE0 | |
6ES7354-1AH01-0AE0 | |
6ES7355-0VH10-0AE0 | |
6ES7355-1VH10-0AE0 |
Vezérlőoldal | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
Megjegyzés | 20 pólusú I/O egységekre dugaszolható |
Terepi szint | |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
Csatlakozási mód | IDC/FLK aljzatsáv |
Csatlakozások száma | 2 |
Pólusszám | 14 |
Raszterméret | 2,54 mm |
Táplálás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Kábel | |
Hossz | 6 m |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Pólusszám | 14 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | 14X0.14 [PVC] |
Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 14x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm ±0,03 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | Félkemény PVC |
Külső köpeny, szín | szürke |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Vezeték-ellenállás | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Szigetelési ellenállás | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 55 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 104 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000 (ha a hajlítási sugár ≥ 15x külső átmérő) |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 (nyersvezeték) |
VDE 0842, 332-1-2 rész (nyersvezeték) | |
IEC 60332-3-22 (nyersvezeték) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Olajellenállóság | alkalomszerű fröccsenés ellen (nyersvezeték) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Levegő- és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | Analóg I/O kártyák A rövidzárlatok megelőzése érdekében minden vezetékhidat fel kell bontani! Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren! |
Üzemeltetési tudnivalók | Digitális I/O kártyák A gyárilag beszerelt vezetékhidak révén a bemeneti ill. kimeneti bájtok szigetelve vannak. |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2322731 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK232S |
Termékkulcs | DK232S |
GTIN | 4046356452434 |
Tömeg/db (csomagolással) | 940 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 940 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Passzív modul 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Passzív modul 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Rendszercsatlakozás 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Passzív modul 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Passzív modul 2904282
-
KME - Kábeljelölő-tartó 0807083
Az Ön előnyei
Feszültségellátás kettős rugóerős csatlakozású kapcsokon keresztül
Az I/O egységgel összecsavarozható
Tokozott rugósávok a moduloldalhoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51