FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M
-
Adapter
2910093
Migrációs adapter Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) átalakításához Siemens SIMATIC® S7-1500-as előlap dugaszra. Átalakítás 1771-OBD / 1771-OBDS / 1771-OAD / 1771-OMD-ről 6ES7 522-5EH00-0AB0-ra
Termékrészletek
Terméktípus | Homlokadapter |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Max. megengedett üzemi feszültség | 264 V AC/DC |
Max. megengedett áram | 2 A (áganként) |
Max. megengedett összegáram | 42 A |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
Névleges szigetelési feszültség | 280 V |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
Támogatott vezérlő ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Megfelelő I/O kártya | 1771-OBD |
1771-OBDS | |
1771-OAD | |
1771-OMD | |
Támogatott vezérlő SIEMENS S7-1500 | |
Megfelelő I/O kártya | 6ES7522-5EH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
S7-1500 adapter | |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
Csatlakozások száma | 1 |
Cikk méretei | |
Szélesség | 101 mm |
Magasság | 227 mm |
Mélység | 68,78 mm |
Kábel | |
Hossz | 0,5 m |
Pólusszám | 21 |
Árnyékolt | nincs |
Vezető típusa | Konfekcionált kerek kábel |
AWG jelvezeték | 21 |
Vezeték-keresztmetszet | 21x 0,5 mm² |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | kék |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Halogénmentesség | nem |
Tűzállóság | UL VW-1 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (NN felett) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL Listed UL 61010-2-201 |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Cikkszám | 2910093 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK233R |
Termékkulcs | DK233R |
Katalógus oldalszáma | 546. (C-5-2019) oldal |
GTIN | 4055626426761 |
Tömeg/db (csomagolással) | 560 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 560 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 4ba72126-e886-45ec-87a3-21642f0e0391 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51