FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Homlokadapter
2900889
VARIOFACE homlokadapter Inline-HD modulokhoz, 8 digitális jel továbbításához.
Termékrészletek
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 60 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő PHOENIX CONTACT Inline | |
| Megfelelő I/O kártya | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 8 |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60603-13 |
| Csatlakozási mód | IDC/FLK tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 14 |
| Csatlakoztatási ciklus | > 50 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 11 mm |
| Magasság | 66,5 mm |
| Mélység | 41,92 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 50 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2900889 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK231P |
| Termékkulcs | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 26,4 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 27,2 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kábel 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kábel 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kábel 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kábel 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kábel 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kábel 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kábel 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kábel 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kábel 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kábel 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Kábel 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Kábel 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Kábel 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Kábel 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Kábel 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Kábel 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Kábel 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Kábel 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Kábel 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Kábel 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kábel 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kábel 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Kábel 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kábel 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Kábel 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kábel 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kábel 2299013
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51