Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1238549

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 4-pólusú, kódolás: T, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Kényelmes terepi konfekcionálás: készülékcsatlakozó gyors helyszíni szereléshez
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással