SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5X
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239281
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 12-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét