SACC-DSI-M12FSL4FEM16XL-L180GRX
-
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239522
Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Teljesítmény, 5-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: L, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Hullámforrasztás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapra: egyrészes dugaszolható csatlakozók hullámforrasztáshoz
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében