VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Hálózati kábel
1404986
Méretre szabott Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 9005 (mélyfekete), fekete RJ45-ös dugasz/IP67, fekete RJ45-ös dugaszra/IP67, Line, hossza: 2 m
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Hullámellenállás | 100 Ω |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| 1. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
| Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú, Reteszes rögzítés |
| Pólusszám | 8 |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
| Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PC |
| Szín (Ház) | fekete |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Védettség | IP67 |
| IP65 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| 2. csatlakozás | |
| Méretrajz |
Az RJ45 csatlakozó pólusábrája
|
| Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 8-pólusú, Reteszes rögzítés |
| Pólusszám | 8 |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 GBit/s |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Dugaszerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
| Húzóerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Anyag Kapcsolat | CuSn |
| Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
| Anyag Érintkezőtartó | PC |
| Szín (Ház) | fekete |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Védettség | IP67 |
| IP65 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Vezetékhossz | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet [94D] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jelsebesség | 0,6 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC (erősített), UV-álló |
| Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Külső köpeny falvastagsága | 0,80 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 pár hosszanti sodrású |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | < 140 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz esetén) |
| Vezetékkapacitás | < 56 nF/km |
| Névleges feszültség - kábel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2500 V DC (2 s) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2500,00 V DC (2 s) |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 60 mm |
| Húzószilárdság | 80 N |
| Tűzállóság | a VW-1 szerint |
| Olajellenállóság | az IEC 60811-2-1 szabvány szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -5 °C ... 60 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Cikkszám | 1404986 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABM |
| Termékkulcs | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 148,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 140,437 g |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51