VS-IP67-IP67-94B-LI/2,0
-
Hálózati kábel
1403491
Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (tengerkék), RJ45-ös dugasz/IP67, szürke, RJ45-ös dugaszra/IP67, szürke, Line, hossza: 2,0 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Érzékelő fajtája | Ethernet |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | egyenes |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatátviteli közeg | Réz |
Hullámellenállás | 100 Ω |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Védettség | IP67 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Védettség | IP67 |
Vezetékhossz | 2,00 m |
Vezeték tömege | 44,00 kg/km |
Vezetéktípus | Ethernet |
Vezetékfelépítés | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm |
Elemi ér, szín | fehér-kék, fehér-narancs, fehér-zöld, fehér-barna |
Vezeték-keresztmetszet | 0,14 mm² |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 % (100 MHz esetén) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | min. 32 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | min. 32 mm (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-5 °C ... 60 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Cikkszám | 1403491 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNABE |
GTIN | 4046356656115 |
Tömeg/db (csomagolással) | 134,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 134,9 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51