SAC-M12MS/15,0-94B/M12MS
-
Hálózati kábel
1404873
Konfekcionált Ethernet kábel, árnyékolt, 4 érpáras, AWG26 sodrott (7 vezetékes), RAL 5021 (tengerkék), M12-es csatlakozó M12-es csatlakozóra, Line, hossz: 15 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Pólusszám | 8 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 3 |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] | |
Méretrajz |
|
Vezeték tömege | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 8 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] |
Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,96 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
Külső köpeny falvastagsága | 1,05 mm |
Pársodratozás | 2 ér párban |
Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
Optikai árnyékolás | 70 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Vezetékkapacitás | 48 nF/km (1 kHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Húzószilárdság | ≤ 100 N |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz-en) |
62,3 dB (4 MHz-nél) | |
56,3 dB (10 MHz esetén) | |
53,2 dB (16 MHz-nél) | |
51,8 dB (20 MHz-nél) | |
48,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
44,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
41,3 dB (100 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
53,3 dB (4 MHz-nél) | |
47,3 dB (10 MHz esetén) | |
44,2 dB (16 MHz-nél) | |
42,8 dB (20 MHz-nél) | |
39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
32,3 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
24,1 dB (8 MHz-nél) | |
25 dB (10 MHz esetén) | |
25 dB (16 MHz-nél) | |
25 dB (20 MHz-nél) | |
23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
20,1 dB (100 MHz esetén) | |
Árnyékoló csillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
6 dB (4 MHz-nél) | |
9,5 dB (10 MHz esetén) | |
12,1 dB (16 MHz-nél) | |
13,6 dB (20 MHz-nél) | |
17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
32 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Cikkszám | 1404873 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CMI |
Termékkulcs | AF1CMI |
GTIN | 4046356726818 |
Tömeg/db (csomagolással) | 730,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 474,6 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51