NBC-M 8MS/ 3,0-93C/R4AC CH-MA - Hálózati kábel
1158334

Hálózati kábel, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-pólusú, PUR halogénmentes, zöld RAL 6018, árnyékolt, Dugasz egyenes M8, kódolás: A / IP67, a Dugasz egyenes RJ45 / IP20, kábelhossz: 3 m, Vevői változat

Termékrészletek








Kompatibilis termékek