SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
-
Generátor-csatlakozódoboz
2403682
Generátor-csatlakozódoboz max. 1000 V DC feszültségű fotovillamos berendezésekhez, max. 16 ág csatlakoztatásához. Engedélyező kapcsolóval, T1+T2 típusú túlfeszültség-védelemmel és monitoring-rendszerrel. Csatlakozás: SUNCLIX dugasz/aljzat.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Minden ügyfélkövetelményhez testre szabva
Hosszú idejű és hibamentes üzemelés átfogóan tesztelt megoldásokkal
A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
A túlfeszültség-védelem optimális elhelyezése