PV-FT-CF-C-2,5-450-BU-SP
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1705713
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 27 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 235
Termékrészletek
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. |
Terméktípus | Fali átvezetés |
Termékcsalád | SUNCLIX |
Pólusszám | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Méretrajz |
|
Szélesség | 18,6 mm |
Magasság | 18,6 mm |
Hossz | 43,2 mm |
ATD névleges feszültség | 1000 V DC IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 8 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 16 kV |
Méretezési áram (2,5 mm²) | 27 A (IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint) |
Érintkező átmeneti ellenállás | 0,45 mΩ |
Átmeneti ellenállás | ≤ 0,45 mΩ (dugaszolt állapotban (vezeték nélkül)) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | 100 |
Dugaszerő | 45 N ±10 N |
Húzóerő | 250 N ±50 N (reteszelt állapotban) |
Szín | fekete |
A készülékházrész színe | fekete |
Anyag | PPE |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | III |
Tömítés anyaga | EPDM |
Szigetelőanyag | mPPE |
Érintkezőfelület | Ezüst Ag |
Készülékház anyaga | PPE |
Kábeltömítés anyaga | Elastosil LR 3065/50 |
Érintkező anyaga | Cu |
Érintkezőfelület anyaga | Ag |
Érintkezőtartó anyaga | PPE |
O-gyűrű anyaga | Silopren LSR 2660 |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Vezetékhossz | 235 mm |
Vezetéktípus | S01 |
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő | 50x0,25 |
Vezetékfajta | Tömlővezeték |
Vezetékfelépítés | 50 x 0,25 mm Ø sodrat, ónozott, 1 x sodorva |
Vezeték külső átmérője | 4,25 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | kék RAL 5015 |
Egyes ér, anyag | Cu |
Elemi ér, keresztmetszet | 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm² |
Vezeték néveleges feszültsége | 1,8 kV DC |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 21,25 mm (5x Ø) |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 40,25 mm (10x Ø) |
A vezeték kihúzóereje | > 80 N |
Halogénmentesség | igen |
Olajellenállóság | nem |
Tűzállóság | nem |
Környezeti feltételek | |
Védettség (dugaszolt állapotban) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Védettség (dugaszolatlanul) | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -25 °C ... 50 °C |
Olajellenállóság | nem |
Tűzállóság | nem |
Olajellenállóság | nem |
Szabványok / rendelkezések | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Cikkszám | 1705713 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABLBAA |
Termékkulcs | ABLBAA |
GTIN | 4046356795685 |
Tömeg/db (csomagolással) | 20,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 20,2 g |
Vámtarifaszám | 85359000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51