Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PV-FT-C4F-C-4-200-BU-SP-00 - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1158447

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1500 V DC, méretezési áram: 32 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, kábelhossz: 200

Termékrészletek









Kompatibilis termékek