Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-OSC- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - Szilárdtest relémodul
2902966

Bemeneti félvezetőrelé, ellenütemű egyenfeszültségű kimenettel, átviteli frekvencia: 100 kHz, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 24 V DC, kimenet: 4 - 18 V DC/50 mA

Termékrészletek









Kompatibilis termékek