EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Szilárdtest relémodul
2948924

Bemeneti szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 110 V DC, kimenet: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Termékrészletek








Kompatibilis termékek