ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Irányváltó teljesítményrelé
2982757
Elektronikus irányváltó teljesítményrelé, egyenáramú motorok megvezérlésére, világító kijelzővel és védelmi kapcsolással, kimenet: 10 ... 30 V DC/6 A 1 ms-os átkapcsolásiidővel.
Termékrészletek
| Termékcsalád | CONTACTRON |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Fázisok száma | 1 |
| Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Bemenet megnevezése | Készülék táplálás |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC |
| Betáplált vezérlőfeszültség tartománya | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | 7 mA |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem |
| Vezérlés | |
| Bemenet megnevezése | Vezérlőbemenet jobb / bal |
| Áramfelvétel | 3 mA |
| Méretezési működtető feszültség UC | 24 V DC |
| Működtető feszültség tartománya | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Méretezési működtető áram IC | 3 mA |
| Bekapcsolási idő tipikus | 200 µs |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Átkapcsolási idő RL/LL (bekapcsolási idő) | 1 ms |
| DC kimenet | |
| Névleges üzemi feszültség Ue | 24 V DC |
| Üzemi feszültségtartomány | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési üzemi áram (Terheléskimenet) | 6 A |
| Terhelőáram | 6 A (lásd Derating) |
| Nyugalmi áram | kb. 7 mA (Off/ki állapotban) |
| Védőkapcsolás | Polaritásvédelem |
| Túlfeszültség-védelem | |
| Túlfeszültségkorlátozás | > 33 V DC |
| Áramkorlátozás rövidzár esetén | 20 A |
| Vezérlőáramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Terhelő áramkör | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| UL engedély | |
| Tanúsítvány | NLDX.E228652 |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | sorolható, a térköz a csökkenési diagramnál található |
| Beépítési helyzet | függőleges (vízszintes kalapsín, alsó motorleágazás) |
| Cikkszám | 2982757 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK7622 |
| Termékkulcs | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 112,299 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 112,2 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51