ST-OV2-220DC/ 60DC/1
-
Szilárdtest relé
2905064
Dugaszolható nagy teljesítményű szilárdtest relé, fényjelzéssel és védőkapcsolással a be- és kimeneti körben, bemenet: 220 V DC, kimenet: 12-60 V DC/max. 1 A, alapkapocsblokkokra dugaszolható
Termékrészletek
Terméktípus | Egyedi félvezetőrelék |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 19.03.2025 |
Vizsgálófeszültség (Bemenet / kimenet) | 2,5 kV AC (Bemenet / kimenet) |
Bemeneti feszültség UN | 220 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,8 ... 1,2 |
Bemeneti feszültségtartomány | 176 V DC ... 264 V DC |
"0"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≤ 0,4 |
"1"-jel kapcsolási küszöb UN-re vonatkoztatva | ≥ 0,8 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 5 mA |
Bekapcsolási idő tipikus | 20 µs |
Tipikus kikapcsolási idő | 200 µs |
Állapotjelzés | LED (sárga) |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem | |
Átviteli frekvencia | 500 Hz |
Digitális kimenet típusa | elektronikus |
Kimeneti feszültség-tartomány | 12 V DC ... 60 V DC |
Tartós határáram | 1 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Lökőáram | 5 A (t = 1 s) |
Zárófeszültség-csúcs | 60 V DC (kollektor-emitter zárófeszültség) |
Feszültségesés max. tartós határáram esetén | 1,2 V |
Kimeneti kapcsolás | 2 vezetős földpotenciálmentes |
Védőkapcsolás | Polaritásvédelem; polaritásvédelmi dióda |
Túlfeszültség-védelem |
Szélesség | 14,6 mm |
Magasság | 33 mm |
Mélység | 66,5 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
Szabványok/előírások | DIN VDE 0110b, C méret, 250 V AC-hoz |
DIN VDE 0160 (a vonatkozó részekben) |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2905064 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | DK61B2 |
Termékkulcs | DK61B2 |
Katalógus oldalszáma | 90. (IF-2005) oldal |
GTIN | 4017918079208 |
Tömeg/db (csomagolással) | 25,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 25,36 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122326 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51