EMR-UAC/1/UV-120V
-
Felügyeleti modul
2764687
EMR elektronikus felügyeleti relé, az alulfeszültség érzékeléséhez, beállítható hiszterézissel és relékimenettel, névleges feszültség 120 V AC
Termékrészletek
Terméktípus | Feszültségfelügyelő relé |
Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
Névleges teljesítményfelvétel | < 5 VA |
A hálózat típusa | 1-fázisú |
Vizsgálófeszültség reléérintkező/reléérintkező | 2 kV AC |
Vizsgálófeszültség relétekercselés/reléérintkező | 4 kV AC |
Névleges teljesítményfelvétel | < 5 VA |
Bemeneti feszültség UN | 120 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,7 ... 1,3 |
Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,03 % |
A névleges érték beállítási tartománya | 75 % ... 105 % (UN-re vonatkoztatva) |
A hiszterézis beállítási tartománya | 2 % ... 20 % (az előírt értékre vonatkoztatva) |
Jellemző mválaszidő | 0,1 s ... 10 s |
Tipikus visszaejtési idő | 200 ms |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | Egyszeres kontaktus, 2 váltóérintkező |
Érintkező anyaga | AgNi 90/10, + 5 µm aranyozott |
Maximális kapcsolófeszültség | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (sérült aranyréteg mellett) | |
Tartós határáram | 0,5 A |
5 A (sérült aranyréteg mellett) | |
Maximális bekapcsolási áram | 0,2 A |
6 A (sérült aranyréteg mellett) | |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 5 W (24 V DC mellett) |
120 W (24 V DC esetén - az érték sérült aranyréteg esetén érvényes) | |
40 W (48 V DC esetén - az érték sérült aranyréteg esetén érvényes) | |
35 W (60 V DC esetén - az érték sérült aranyréteg esetén érvényes) | |
30 W (110 V DC esetén - az érték sérült aranyréteg esetén érvényes) | |
55 W (220 V DC esetén - az érték sérült aranyréteg esetén érvényes) | |
5 VA (24 V AC-n) | |
1100 VA (250 V AC-n - az érték sérült aranyrétegre érvényes) |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarmenet | M3 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Szélesség | 45 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 108 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Készülékház szigetelőanyagának típusa | ABS |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C (lecsapódás nélkül) |
Zavarállóság statikus elektromos kisülés ellen | IEC 801-2/EN 60 801-2/ 3-as erősségi fok |
Zavarállóság elektromágneses térrel szemben | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/ 3-as erősségi fok |
Zavarállóság gyors tranziensekkel (Burst) szemben | IEC/DIS 77B(CO)22/prEN 61 000-4-4/ 4-es erősségi fok |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
IEC 60664A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2764687 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK66ZZ |
Katalógus oldalszáma | 422. (IF-2002) oldal |
GTIN | 4017918066116 |
Tömeg/db (csomagolással) | 282,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 282,3 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51