MCR-FL-HT-TS-I-EX - Fej-mérőváltó
2864545

MCR hőmérséklet-fejmérőátalakító ellenállás-hőmérőkhöz, hőelemekhez, ellenállás- és feszültségjeladókhoz. Pt 100 ellenállás-hőmérőkhöz. Helyettesítő cikk: 2908742 FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bemenet ellenállás-hőmérők, termoelemek és lineáris mV-os jelek számára, Ex ia IIC
Konfigurálás szoftveren keresztül
1. zónában installálható
1 csatornás
Huroktáplált
Kimenet: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
HART-képes
2-utas galvanikus leválasztás