FA MCR-EX-HT-TS-I-OLP-PT - Fej-mérőváltó
2908743

A kimeneti hurokkal táplált fejtranszmitter RTD és TC érzékelők, valamint ellenállás- és feszültségjeladók max. két jelét viszi át HART-kommunikáción, vagy 4 ... 20 mA-es szabványos jelen keresztül, konfigurálhatóan. SIL 2/3, gyújtószikra-mentesség.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek