Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UM-ALU 4-72 FRONT 990 - Előlap
2200932

Extrudált profilház, Alapprofil előlap, szélesség: 71,8 mm, hossz: 991,3 mm, mélység: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER PA.. oldalelemekhez ajánlott

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem