UM-ALU 4-100,5 PROFILE 60
-
Profil
2200936
Extrudált profilház, Csavaros szerelés, Alapprofil, profilszélesség (belső): 100,5 mm, profilszélesség (külső): 105 mm, hossz: 60 mm, mélység: 29,4 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
alumínium strangprofil
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
42,5 mm ... 990 mm hosszban kapható, igény szerint egyedi méretben
Következő beépítési szélességben kapható: 75 mm és 105 mm
EMC védelem