UM 108-PROFIL L17,45CM GN
-
Profil
2202145
Extrudált profilház, Alapprofil, profilszélesség (belső): 122,6 mm, profilszélesség (külső): 107,5 mm, hossz: 174,5 mm, mélység: 21,5 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Falra szerelhető készülékház alsó rész |
Elektronikaház típus | Extrudált profilház |
Házsorozat | UM |
Termékcsalád | UM108 |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Mélység | 21,5 mm |
Hossz | 174,5 mm |
Külső méretek | |
Profilszélesség (külső) | 107,5 mm |
Belső méretek | |
Profilszélesség (belső) | 122,6 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Készülékház anyaga | PVC |
Felszín minősége | kezeletlen |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -15 °C ... 50 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 50 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 2 |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2202145 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHDBA |
Termékkulcs | ACHDBA |
GTIN | 4055626002163 |
Tömeg/db (csomagolással) | 95,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 95,8 g |
Vámtarifaszám | 39162000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
UMK-BF - Rögzítőperem 2976077
-
UM108-SEPEF/L - Oldalelem 2906490
-
UM108-SE - Oldalelem 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - Oldalelem 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - Oldalelem 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Oldalelem 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - Oldalelem 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Oldalelem 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - Oldalelem 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Oldalelem 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Oldalelem 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Oldalelem 2709370
-
UM108-SE-A60 - Oldalelem 2959748
-
UM108-SE-A73 - Oldalelem 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - Oldalelem 2709383
-
UM108-A/U CM - Védőfedél 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - Védőfedél 2706852
-
UM108-LG 10 - Oldalelem 2959780
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés
Formáját és méretét tekintve rugalmas
A készülékház egyes részeinek csökkentése következtében költségtakarékos
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51