ST-8ES1N8ACK03SX
-
Fali átvezetés
1243342
Fali átvezetés, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 5+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Lapos tömítés, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 9 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Alkalmazásspecifikus, fal előtti és fal mögötti szereléshez