ST-7ES1N8ACK04SX - Fali átvezetés
1243329

Fali átvezetés, egyenes, SPEEDCON, M17, pólusszám: 7+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Lapos tömítés, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 11 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Alkalmazásspecifikus, fal előtti és fal mögötti szereléshez