SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,5 SCOX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1240000

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét