QPD W3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - Fali átvezetés
1103638

Fali átvezetés, pólusszám: 3+PE, fekete, 1,5 mm2, vezetékhosszúság: 0,1 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához