QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 GY
-
Fali átvezetés
1582574
Fali átvezetés, csatlakozási mód: Egyes vezetékek (ráhegesztett), pólusszám: 4+PE, M25, Csap, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, QUICKON anyával, kódolás: kódolt, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 10 mm és 9 mm ... 16 mm, 2,5 mm2, egyenesre vágott erek, vezetékhosszúság: 1 m
Termékrészletek
Terméktípus | Fali átvezetés |
Termékcsalád | QPD |
Kialakítás | QPD 5x2,5 |
Pólusszám | 5 |
Profil | 4+PE |
Pólusjelölés | 1, 2, L, N, PE |
Csatlakozások száma | 10 |
A csatlakozások száma pólusonként | 1 |
Kódolás | kódolt |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód készülékoldali | Egyes vezetékek (ráhegesztett) |
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága | max. 10 |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási keresztmetszet hajlékony | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet tömör | 1 mm² ... 2,5 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 14 |
Meghúzási nyomaték Hollandianya | 10 Nm |
Meghúzási nyomaték Meghúzóanya | 5 Nm |
Kulcsszélesség Hollandianya | 27 mm |
Kulcsszélesség Meghúzóanya | 30 mm |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
N | BU | |
PE | GNYE |
Méretrajz |
|
Szélesség | 34,6 mm |
Magasság | 34,6 mm |
Hossz | 71,8 mm |
Átmérő | 34,6 mm |
Kulcsnyílás | 27 mm |
Szerelési kulcsnyílás | 27 mm |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 8 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 8 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
Méretezési áram | 20 A |
Érintkező átmeneti ellenállás | < 3 mΩ |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V |
Méretezési feszültség (III/2) | 1000 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 690 V |
UN névleges feszültség | 690 V |
IN névleges áramerősség | 20 A |
Anyag Készülékház | PA |
Anyag Érintkező | Cu |
Anyag Érintkezőfelület | ezüstözött |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE / TPE / gumi |
Vezetékhossz | 1 m |
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő | VDE 0295, 1 - 6 osztály / min. 0,15 mm |
Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 10 mm |
9 mm ... 16 mm | |
Érátmérő a szigeteléssel együtt | 2 mm ... 3,8 mm |
Pólusjelölés | 1, 2, L, N, PE |
Elemi ér, szín | fekete, barna, szürke, kék, zöld/sárga |
Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm² |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE / TPE / gumi |
Szerelési mód | Fal előtti szerelés M25 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
Ütésállóság | IK07 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C |
Hőmérséklet a következő vezetékcsatlakozásnál | -5 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
Cikkszám | 1582574 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | AF6ACB |
GTIN | 4046356662055 |
Tömeg/db (csomagolással) | 217 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 217 g |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51