QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC GY - Fali átvezetés
1403736

Fali átvezetés, csatlakozási mód: Csúszósarus csatlakozás (DIN 46247-2 szabvány szerinti lapos csúszósaru hüvelyekhez)/ IDC csatlakozás, pólusszám: 4+PE, M20, Csap, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 15 A, PA, szürke, QUICKON anyával, kódolás: kódolt, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 16 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek