Q 1,5/4A15/24-M20KU-ESA BK PE
-
Fali átvezetés
1403470
Fali átvezetés, 1,5 mm2-es érleágazással és 0,15 m érvezetékkel, csatlakozómenet: M20, 4 pólusú
Termékrészletek
Terméktípus | Fali átvezetés |
Pólusszám | 4 |
Profil | 4 |
Csatlakozások száma | 4 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód készülékoldali | Egyes vezetékek (10 cm hosszú, 1,5 mm²) |
Csatlakozási mód mezőoldali | IDC csatlakozás |
Azonos keresztmetszetű vezetékek csatlakozásának gyakorisága | max. 10 (a vezeték ismételt csatlakoztatása esetén a tömítés és a korona esetleg cserére szorul.) |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási keresztmetszet hajlékony | 0,75 mm² ... 1,5 mm² |
Csatlakozási keresztmetszet tömör | 0,75 mm² ... 1 mm² |
AWG csatlakozási keresztmetszet | 18 ... 16 |
Meghúzási nyomaték Hollandianya | 3 Nm |
Meghúzási nyomaték Érintkezőtartó | 4,5 Nm |
Meghúzási nyomaték Meghúzóanya | 4,5 Nm |
Kulcsszélesség Hollandianya | 19 mm |
Kulcsszélesség Érintkezőtartó | 24 mm |
Csatlakozókiosztás | |
Érintkező | szín (jelmegnevezés) | érintkező (opcionálisan) | 1 | BK |
2 | BN | |
3 | GY | |
4 | GNYE |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 6 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 6 kV |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 6 kV |
Méretezési áram | 15 A |
Méretezési feszültség (II/2) | 1000 V (szigetelőhüvellyel) |
Méretezési feszültség (III/2) | 800 V (szigetelőhüvellyel) |
Méretezési feszültség (III/3) | 500 V (PT/FS 4,8 szigetelőhüvellyel. Szigetelőhüvely nélkül 250 V AC.) |
UN névleges feszültség | 500 V |
IN névleges áramerősség | 17,5 A |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Anyag Készülékház | PA |
Anyag Érintkezőfelület | ónozott |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE |
Vezetékhossz | 0,1 m |
Sodratfelépítés a VDE 0295 szerint / legkisebb huzalátmérő | VDE 0295, 1 - 6 osztály / min. 0,15 mm |
Vezeték külső átmérője | 6 mm ... 12 mm |
Érátmérő a szigeteléssel együtt | 1,8 mm ... 3 mm |
Érszigetelés anyaga | PVC / PE |
Szerelési mód | M20 |
Szerelési útmutató | A vezeték ismételt érintkezése esetén arról a legutolsó érintkezési helyet le kell vágni. QUICKON komponensek csak terhelés-/feszültségmentes állapotban működtethetők. |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Ütésállóság | IK07 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (A kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.) |
-25 °C ... 50 °C (A vezeték csatlakoztatásakor a kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.) | |
Hőmérséklet a következő vezetékcsatlakozásnál | -5 °C ... 50 °C (A kábelgyártó előírásait is figyelembe kell venni.) |
Cikkszám | 1403470 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | AF6ABA |
Termékkulcs | AF6ABA |
GTIN | 4046356654807 |
Tömeg/db (csomagolással) | 42,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 42,7 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002566 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rendkívül robusztus IP65/IP67-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51