Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PRC 3-FT25-MC2,5-150 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1409219

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Cikkcsalád: PRC 35, szín: fekete, pólusszám: 3, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm2, méretezési feszültség: 690 V AC, méretezési áram: 24 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, kábelhossz: 150, Ez a cikk más vezetékhosszal is kapható. Az igényeire vonatkozóan lépjen kapcsolatba a PHOENIX CONTACT helyi képviseletével.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 75%-kal kisebb méret az azonos teljesítményű ipari dugaszolható csatlakozókhoz képest
A reteszelő mechanizmus szerszámmal vagy kézzel oldható
Optimálisan használható bel- és kültéren az időjárásálló anyagoknak köszönhetően
Választhatóan előszerelt vagy konfekcionálható