Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

IPD WD 3P2,5 M20 GY A-A-AA 250 - Fali átvezetés
1171132

Fali átvezetés, Közvetlen csatlakozás, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás/ Direkt rugós csatlakozás, pólusszám: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, PA, szürke, vezeték külső átmérője: 6 mm ... 9 mm és 8 mm ... 13 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
Gyors és egyszerű üzembe helyezés szerszámmentes direkt rugós csatlakozástechnikával
Megbízható telepítés mostoha környezetekben is az IP66, IP68, IP69K védettségnek köszönhetően, a teljes berendezésben