EC 16 P TR
-
Csavaros vezetékösszekötő
3240182
Csavaros vezetékösszekötő poliamidból, átlátszó, huzalvédelemmel, érvéghüvelyes és anélküli tömör vezetékek sodrott vezetékekkel való összekötéséhez , 6 - 16 mm2 keresztmetszetben
Termékrészletek
Terméktípus | Európa-kapocs |
Pólusszám | 12 |
Raszterméret | 15 mm |
Csatlakozások száma | 24 |
Sorok száma | 1 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,43 W |
Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási nyomaték | 1,2 ... 1,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 6 mm² ... 16 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 10 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 6 mm² ... 16 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 10 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 2,5 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 76 A (16 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Maximális terhelőáram | 76 A (16 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 450 V |
Névleges keresztmetszet | 16 mm² |
Szélesség | 25,2 mm |
Magasság | 20,8 mm |
Mélység | 25,2 mm |
Furattávolság | 15 mm |
Raszterméret | 15 mm |
Szín | átlátszó |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Szigetelőanyag | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Műszaki adatok | |
Furattávolság | 15 mm |
Szerelési mód | közvetlen felcsavarozás |
Cikkszám | 3240182 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BE7322 |
Termékkulcs | BE7322 |
Katalógus oldalszáma | 557. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4046356457934 |
Tömeg/db (csomagolással) | 83,59 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 83,59 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7e0ee1ab-891d-436a-a3a3-48d2b4f084da |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51