AI 0,75- 8 GY-S
-
Érvéghüvely
1212522
Érvéghüvelyek, szalagos kiszerelésben, 0,75 mm2, hüvelyhossz: 8 mm, műanyag gallérral, DIN 46228-4 szerint, szürke színben; a funkciós végek révén Crimphandyvel biztonságosan és kényelmesen feldolgozható; 20 sor, soronként 50 hüvellyel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A Crimphandy eszközhöz megfelelő szalagos kivitelű érvéghüvelyek az összes sorkapocsban történő használatra alkalmasak, különösen a CLIPLINE complete rendszer sorkapcsaihoz
A műanyag gallérral ellátott érvéghüvelyek lágy elektrolitrézből készülnek, galvanikus ónozással
Megnövelik a szorosan egymás mellett levő csatlakozások szigetelési biztonságát, továbbá meggátolják a huzalok leszakadását