Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

TP70XIT-10/3101C240 S00006 - Érintőpanel
2401150

Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 képpont (WVGA), 262144 szín, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek






Kompatibilis termékek