TP57AM/782000 S00003
-
Érintőpanel
2401401
Érintőpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 képpont (QVGA), 256 szürkeárnyalat, Arm9™, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Arm9™, 200 MHz |
| Operációs rendszer | Windows® CE 5.0 |
| Belső memória | 512 KB SRAM |
| Adattároló | NOR-Flash, 32 MB |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
| Képernyő felbontása | 320 x 240 Képpont (QVGA) |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 400 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | 40000 h |
| Színskála | 256 szürkeárnyalat |
| Leolvasási szög, bal oldalon | 75,00 ° |
| Leolvasási szög, jobb oldalon | 75,00 ° |
| Leolvasási szög, fent | 60,00 ° |
| Leolvasási szög, lent | 75,00 ° |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/485) |
| Opcionális interfészek | nincs |
| Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Buszrendszer | buszrendszer nélkül |
| Felhasználói szoftver | TSvisRT |
| TSDiag |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Jellemző áramfelvétel | 0,4 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | Igen |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
| Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| NEMA 4X | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 3000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
| Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
| Cikkszám | 2401401 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DRCABB |
| GTIN | 4055626148250 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memória-stick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Szerelési anyagok 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Szerelési anyagok 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Szerelési anyagok 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1751312
-
HMI BATTERY - Elem/akkumulátor 2701383
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51