TP151AT/742000 S00003
-
Érintőpanel
2400963
Érintőpanel, 38.1 cm / 15"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 képpont (XGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, CAN.
Termékrészletek
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Terméktípus | Kezelőkészülék |
Számítógép-adatok | |
Processzor | Arm9™, 200 MHz |
Operációs rendszer | Windows® CE 5.0 |
Belső memória | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Adattároló | NOR-Flash, 32 MB |
Kijelző | |
A kijelző típusa | 38.1 cm / 15"-TFT |
Képernyő felbontása | 1024 x 768 Képpont (XGA) |
Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
Fényerő | 480 cd/m² tipikus (szabályozható) |
MTBF | 50000 h |
Színskála | 65536 szín |
Leolvasási szög, bal oldalon | 80,00 ° |
Leolvasási szög, jobb oldalon | 80,00 ° |
Leolvasási szög, fent | 65,00 ° |
Leolvasási szög, lent | 80,00 ° |
Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
Opcionális interfészek | nincs |
Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
Buszrendszer | CAN |
Felhasználói szoftver | TSvisRT |
TSDiag |
Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
Tápellátás | |
Tápegység | 24 V DC +/- 20 % |
Jellemző áramfelvétel | 0,9 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | Igen |
Szerelési mód | Előlapi szerelés |
Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
NEMA 4X | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
Magassági viszony | 3000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
Külső méretek | |
Szélesség / Magasság / Mélység | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
Beszerelési méret | |
Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 373 mm / 302 mm / 72 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
Cikkszám | 2400963 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DRCABB |
GTIN | 4055626097121 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2 300 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 300 g |
Származási ország | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51