TP105XIT-10/3101C240 S00041 - Érintőpanel
2400837

Érintőpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 képpont (SVGA), 262144 szín, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisIT, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek