TP070BTW/A00790009 S00131 - Érintőpanel
2401646

Érintőpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 képpont (WVGA), 262144 szín, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Nyílt platform, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek