TP 5170T
-
Érintőpanel
2700623
Érintőpanel, 43.2 cm / 17"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 1280 x 1024 képpont (SXGA), 65536 szín, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Az Ön előnyei
A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált