TP 5150C - Érintőpanel
2701720

Érintőpanel, 38.1 cm / 15"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 1024 x 768 képpont (XGA), 65536 szín, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált